Kontraventil, NVD 402, PN 10, DN 250, Flange

065B7478

NVD 402 PN10 DN250

Produktdetaljer

Bruttovægt 109.45 Kilogram
Nettovægt 92.2 Kilogram
Volume 249.6 Liter
EAN nr. 5710104065731

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 402 PN10 DN250
Diameter [mm] 250 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 2010 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-dossier produktnavn 065B7478
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Type NVD 402
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 250
Ventiltype Kontraventil

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality