Kontraventil, NVD 402, PN 10, DN 200, Flange

065B7477

NVD 402 PN10 DN200

Produktdetaljer

Bruttovægt 56.6 Kilogram
Nettovægt 56.15 Kilogram
Volume 32.946 Liter
EAN nr. 5710104065724

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 402 PN10 DN200
Diameter [mm] 200 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1120 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-dossier produktnavn 065B7477
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Type NVD 402
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 200
Ventiltype Kontraventil

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality