Kontraventil, NVD 402, PN 16, DN 40, Flange

065B7470

NVD 402 PN16 DN40

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.586 Kilogram
Nettovægt 4.496 Kilogram
Volume 1.868 Liter
EAN nr. 5710104063027

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 402 PN16 DN40
Diameter [mm] 40 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 47 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP-dossier produktnavn 065B7470
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type NVD 402
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilstørrelse DN 40
Ventiltype Kontraventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality