Butterflyventiler, VFY-WH, PN 16, DN 125, Håndtag, Skive

065B7414

VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.622 Kilogram
Nettovægt 7.602 Kilogram
Volume 15.6 Liter
EAN nr. 5710104062181

 

Alternativt medie 2 Cirkulationsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
CE-mærket Yes
Description VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM
Diameter [mm] 125 mm
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftsmoment [Nm] 83 N-m
Driftstype Håndtag
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flangemateriale Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25)
Funktion On/Off
Gearflangetype F07
Godkendelse CE
Godkendelsesstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A
Husets materiale Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 883 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 56 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning undtagen hætte ned
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spindelpakningsmateriale Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Skive
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFY-WH
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventildiskmateriale Rustfast stål
Ventilforingsmateriale EPDM
Ventilhusets materiale Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål AISI 420
Ventilstørrelse DN 125
Ventiltype Koncentrisk design

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality