VFQ 22, PN 16, 160 m³/h

065B5572

Pressure operated valves

Produktdetaljer

Bruttovægt 55.7 Kilogram
Nettovægt 50.5 Kilogram
Volume 84 Liter
EAN nr. 5715162296417

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Pressure operated valves
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 15 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.] 15 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100% 0.35
Kavitationsfaktor 25% 0.65
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.4
Kvs-værdier [m³/h] 160 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.03
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning DP-materiale Metal
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykaflastningssystem Chamber
Trykklasse PN 16
Type VFQ 22
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality