VFG 22, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5500

VVS: 406478013

Trykstyrede ventiler

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.5 Kilogram
Nettovægt 24 Kilogram
Volume 337.2 Liter
EAN nr. 5710104095448

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Trykstyrede ventiler
Diameter [mm] 65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.42
Kavitationsfaktor 100% 0.36
Kavitationsfaktor 25% 0.6
Kavitationsfaktor 50% 0.49
Kavitationsfaktor 75% 0.42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 60 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.03
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning DP-materiale Metal
Produktgruppe Pressure flow controllers
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 65
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 22
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 65
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality