VF3 PN16 250/1000 3-vejs sædeflange

065B4250

VVS: 461052222

VF3 PN16 250/1000 3-vejs sædeflange

Produktdetaljer

Bruttovægt 377.5 Kilogram
Nettovægt 375 Kilogram
Volume 561.6 Liter
EAN nr. 5710104508603

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF3 PN16 250/1000 3-vejs sædeflange
Diameter [mm] 250 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Kavitationsfaktor 0.45
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1000 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
SCIP-dossier nr. bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
SCIP-dossier produktnavn VF3 DN200-300
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 3
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 57 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern (EN-GJL-250)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality