VFM 2, PN 16, DN 200, 630.00 m³/h, Flange

065B3505

VVS: 461006120

VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2-vejs flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 232.2 Kilogram
Nettovægt 232.2 Kilogram
Volume 638.4 Liter
EAN nr. 5710104027869

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Applikationsalternativ VSP Varme
Description VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2-vejs flange
Diameter [mm] 200 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 7 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Logaritmisk
Funktion Trykaflastning
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100% 0.17
Kavitationsfaktor 25% 0.29
Kavitationsfaktor 50% 0.26
Kavitationsfaktor 75% 0.25
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 630 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFM 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 50 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 200

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality