VF 2 PN16 125/220 2-vejs sædeventil flange

065B3230

VVS: 461042217

VF 2 PN16 125/220 2-vejs sædeventil flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 54 Kilogram
Nettovægt 54 Kilogram
Volume 110.88 Liter
EAN nr. 5702421510971

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF 2 PN16 125/220 2-vejs sædeventil flange
Diameter [mm] 125 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 3 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 220 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Pakdåsepakning, materiale PFTE
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 40 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale GGG 40
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality