VF 2 PN16 100/145 2-vejs sædeventil flange

065B3205

VVS: 461042216

VF 2 PN16 100/145 2-vejs sædeventil flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 44.8 Kilogram
Nettovægt 40.4 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN nr. 5702421510964

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF 2 PN16 100/145 2-vejs sædeventil flange
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 1.5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 145 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
SCIP-dossier nr. db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP-dossier produktnavn 065B3205
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rødbronze CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality