VFQ 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Äärik

065B2663

VFQ2 PN16 125/160 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 65 Kilogram
Netokaal 65 Kilogram
Volume 182.4 Liter
EAN 5702421809273

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 PN16 125/160 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Kavitatsioonitegur 0.35
Kavitatsioonitegur 100% 0.3
Kavitatsioonitegur 25% 0.35
Kavitatsioonitegur 50% 0.54
Kavitatsioonitegur 75% 0.56
Kvs-väärtused [m³/h] 160 m³/h
Käik [mm] 20 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFQ 2
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 125
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality