VFG 33, PN 16, DN 65, 50.00 m³/h, Flange

065B2602

VFG33 PN16 65/50 3-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 42.5 Kilogram
Nettovægt 42.5 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN nr. 5702421805190

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 3
Applikation Fjernvarme
Description VFG33 PN16 65/50 3-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Trykaflastning
Funktion 2 Blandeventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 50 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 1:50
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 33
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] 0.05 %
Vandring [mm] 16 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 65
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality