VFG 33, PN 16, DN 32, 12.50 m³/h, Flange

065B2599

VFG33 PN16 32/16 3-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.415 Kilogram
Nettovægt 14.342 Kilogram
Volume 26.208 Liter
EAN nr. 5702421805169

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 3
Applikation Fjernvarme
Description VFG33 PN16 32/16 3-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Trykaflastning
Funktion 2 Blandeventil
Kavitationsfaktor 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 1:50
Spindelposition A-AB: Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 33
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Utæthedsbypass-port maks. [% Kvs] 0.05 %
Vandring [mm] 8 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality