VFG 21, PN 16, DN 150, 280.00 m³/h, Flange

065B2512

VVS: 406476118

VFG21 PN16 150/280 2-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 124.5 Kilogram
Nettovægt 124.5 Kilogram
Volume 211.2 Liter
EAN nr. 5702421804292

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 150/280 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100% 0.2
Kavitationsfaktor 25% 0.45
Kavitationsfaktor 50% 0.37
Kavitationsfaktor 75% 0.3
Kvs-værdier [m³/h] 280 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakningsmateriale EPDM
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Vandring [mm] 24 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 150
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4313

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality