VFG 21, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Brida

065B2508

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

VFG21 PN16 65/50 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 35.32 Kilogram
Peso neto 35.32 Kilogram
Volumen 90.442 Liter
EAN 5702421804254

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 12 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFG21 PN16 65/50 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.5
Factor de cavitación, 100% 0.42
Factor de cavitación, 25% 0.71
Factor de cavitación, 50% 0.58
Factor de cavitación, 75% 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.01
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
Material de sellado EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de válvula DN 65
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 21
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 50 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality