VFGS 2, 32.00 m³/h, Flange

065B2458

VFGS2 PN40 50/32 2-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 22.509 Kilogram
Nettovægt 18.512 Kilogram
Volume 55.81 Liter
EAN nr. 5702421803752

 

Alternativt medium Cirkulationsvand
Antal porte 2
Applikation Damp
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN40 50/32 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-værdier [m³/h] 32 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier Damp
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Type VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 12 mm
Ventilhusets materiale Støbejern GP240GH (GS-C 25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality