VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flange

065B2396

VVS: 406476016

VFG2 PN16 100/125 2-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 66 Kilogram
Nettovægt 61.4 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN nr. 5702421803134

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description VFG2 PN16 100/125 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 15 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100% 0.32
Kavitationsfaktor 25% 0.57
Kavitationsfaktor 50% 0.48
Kavitationsfaktor 75% 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 125 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 20 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality