VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B2395

VVS: 406476014

VFG2 PN16 80/80 2-vejs flange frem/retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 35.2 Kilogram
Nettovægt 29.6 Kilogram
Volume 82.992 Liter
EAN nr. 5702421803127

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description VFG2 PN16 80/80 2-vejs flange frem/retur
Diameter [mm] 80 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.45
Kavitationsfaktor 100% 0.36
Kavitationsfaktor 25% 0.65
Kavitationsfaktor 50% 0.51
Kavitationsfaktor 75% 0.45
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 80 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 18 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 80
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality