VB 2, 0.40 m³/h, Flange

065B2051

VVS: 461048104

VB 2 PN25 15/0,4 2-vejs sædeventil flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.982 Kilogram
Nettovægt 3.982 Kilogram
Volume 4.981 Liter
EAN nr. 5702421508343

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Applikationsalternativ VSP Varme
China RoHS compliance Out of scope
Description VB 2 PN25 15/0,4 2-vejs sædeventil flange
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow-karakteristik Split
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-værdier [m³/h] 0.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
SCIP-dossier nr. c1bed416-811c-4b17-aef7-acc189e27b8f
SCIP-dossier produktnavn VB 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type VB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål
Ventilsædets materiale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality