VM 2, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, G 3/4 A

065B2026

VVS: 461046206

VM 2 PN25 15/4 2-vejs sædeventil udv.gev

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.894 Kilogram
Nettovægt 0.892 Kilogram
Volume 1.114 Liter
EAN nr. 5702421523483

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30 %
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Applikationsalternativ VSP Varme
Description VM 2 PN25 15/4 2-vejs sædeventil udv.gev
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Split
Funktion Trykaflastning
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
SCIP-dossier nr. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
SCIP-dossier produktnavn VM2 (1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type VM 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality