VF 3PN16 100/145 3-vejs sæde flange

065B1685

VVS: 461052216

VF 3PN16 100/145 3-vejs sæde flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 38.6 Kilogram
Nettovægt 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN nr. 5702421510933

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF 3PN16 100/145 3-vejs sæde flange
Diameter [mm] 100 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 145 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 1.5 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 0.6 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
SCIP-dossier nr. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
SCIP-dossier produktnavn VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 3
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rødbronze CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality