VFS 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, Flange

065B1511

VVS: 461044034

VFS 2 PN25 15/0,63 2-vejs sædeventil flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.916 Kilogram
Nettovægt 3.916 Kilogram
Volume 5.107 Liter
EAN nr. 5702421512739

 

Alternativt medie 2 Damp
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Damp
Applikationsalternativ VSP Kølet vand
Description VFS 2 PN25 15/0,63 2-vejs sædeventil flange
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 0.63 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 30:1
SCIP-dossier nr. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP-dossier produktnavn VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type VFS 2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 15 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality