VGU, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0792

VGU PN25 20/6,3 2-vejs gevind frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.856 Kilogram
Nettovægt 0.856 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN nr. 5702421543740

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Køling
Description VGU PN25 20/6,3 2-vejs gevind frem/ret
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Ca. lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakningsmateriale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt lukket
Standardtilslutning ISO 228/1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykaflastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VGU
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality