VGS, PN 25, DN 15, 3.2 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VVS: 451094074

VGS PN25 15/3,2 2-vejs gevind frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.344 Kilogram
Nettovægt 1.344 Kilogram
Volume 1.4 Liter
EAN nr. 5702421543702

 

Alternativt medium Cirkulationsvand
Antal porte 2
Applikation Damp
Description VGS PN25 15/3,2 2-vejs gevind frem/ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Ca. lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 3.2 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP-dossier produktnavn VGS PN25
Spindelposition Normalt åben
Standardtilslutning ISO 228/1
Tilladte medier Damp
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykaflastningssystem Bælg
Trykklasse PN 25
Type VGS
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 5 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4122
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality