VG, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065B0770

VVS: 451091004

VG PN25 15/0,4 2-vejs gevind frem

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.772 Kilogram
Nettovægt 0.772 Kilogram
Volume 1.467 Liter
EAN nr. 5702421543528

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description VG PN25 15/0,4 2-vejs gevind frem
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Ca. lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 0.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakningsmateriale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Standardtilslutning ISO 228/1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykaflastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VG
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.02
Vandring [mm] 3 mm
Ventilhusets materiale Rødbronze, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality