Følerlommer, PN 25, null: AVT, 210 mm, R 3/4, Rustfrit stål

065-4417

VVS: 451019417

Følerlomme,AVT,16mm,SS(føler 210),PN25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.202 Kilogram
Nettovægt 0.177 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN nr. 5702421812730

 

Description Følerlomme,AVT,16mm,SS(føler 210),PN25
For product type AVT
In scope of WEEE and contain batteries No
Længde [mm] 210 mm
Materiale Rustfrit stål
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse R 3/4
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 32 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality