Følerlommer, PN 25, null: AVT, 210 mm, R 3/4, Messing

065-4416

Følerlomme,AVT,16mm,messing(føler210),PN25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.207 Kilogram
Nettovægt 0.177 Kilogram
Volume 4.546 Liter
EAN nr. 5702421812723

 

Description Følerlomme,AVT,16mm,messing(føler210),PN25
For product type AVT
In scope of WEEE and contain batteries No
Længde [mm] 210 mm
Materiale Messing
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse R 3/4
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 50 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 32 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality