Følerlommer, PN 25, null: AVT, 170 mm, R 1/2, Rustfrit stål

065-4415

VVS: 451019415

Følerlomme,AVT,9,5mm,SS(føler 170),PN25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.12 Kilogram
Nettovægt 0.09 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN nr. 5702421812716

 

Description Følerlomme,AVT,9,5mm,SS(føler 170),PN25
For product type AVT
In scope of WEEE and contain batteries No
Længde [mm] 170 mm
Materiale Rustfrit stål
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse R 1/2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 25 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality