Følerlommer, PN 25, null: AVT, 170 mm, R 1/2, Messing

065-4414

Følerlomme,AVT,9,5mm,messing(føler170)PN25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.143 Kilogram
Nettovægt 0.13 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN nr. 5702421812709

 

Description Følerlomme,AVT,9,5mm,messing(føler170)PN25
For product type AVT
In scope of WEEE and contain batteries No
Længde [mm] 170 mm
Materiale Messing
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP-dossier produktnavn Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Tilslutningsstørrelse R 1/2
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type Immersion pockets
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Maks.] 25 mm
Velegnet til ventil med diameter [mm] [Min.] 15 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality