AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spoleføler

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.127 Kilogram
Nettovægt 5.127 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN nr. 5702421808061

 

Description AFT17 PN40 60-130/5m Spoleføler
Forstærkning Ks 0.8
Funktion Temp.regulator
Følerforbindelse R1 konisk han gevind akt. til DIN 2999
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 5 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 230 °C
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
Temperaturføler, diameter [mm] 30 mm
Temperaturføler, længde [mm] 500 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 130 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 60 °C
Tidskonstant [sek] 20 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AFT 17

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality