AFT 17, -20 °C - 50 °C, 500 mm, 5 m

065-4400

Venligst kontakt kundeservice

AFT17 PN40 -20-50/5m Sensor espiral

Produktdetaljer

Peso bruto 5.152 Kilogram
Peso líquido 5.152 Kilogram
Volume 36.026 Liter
EAN 5702421808030

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 500 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Constante de tempo [s] 20 "
Description AFT17 PN40 -20-50/5m Spoleføler
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 30 mm
Forstærkning Ks 0.8
Função Controlador de temperatura
Følerforbindelse R1 konisk han gevind akt. til DIN 2999
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Indeholder batterier No
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-dossier produktnavn Selfacting Thermostats - AFT
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 150 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] -20 °C
Type AFT 17
Versão de montagem livre

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality