STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0608

STM PN25 30-110/5m

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.668 Kilogram
Nettovægt 2.668 Kilogram
Volume 5.687 Liter
EAN nr. 5702421544303

 

Description STM PN25 30-110/5m
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forstærkning Ks 0.3
Funktion Sikkerh.temperaturovervågning
Følerforbindelse M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 STW871
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 5 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 160 °C
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP-dossier produktnavn STM PN25
Temperaturføler, diameter [mm] 16 mm
Temperaturføler, længde [mm] 210 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 110 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 30 °C
Tidskonstant [sek] 100 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type STM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality