AVT (hurtig), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.75 Kilogram
Nettovægt 1.75 Kilogram
Volume 5.504 Liter
EAN nr. 5702421544273

 

Description AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forstærkning Ks 0.7
Funktion Temp.regulator
Følerforbindelse M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Kapillarørslængde [m] 4 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 95 °C
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP-dossier produktnavn AVT PN25
Temperaturføler, diameter [mm] 16 mm
Temperaturføler, længde [mm] 255 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 45 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 10 °C
Tidskonstant [sek] 30 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVT (fast)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality