AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

VVS: 451090210

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mess.lomme

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.678 Kilogram
Nettovægt 1.678 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN nr. 5702421544235

 

Description AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mess.lomme
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forstærkning Ks 0.3
Funktion Temp.regulator
Følerforbindelse M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
Følerlomme, længde [mm] 215 mm
Følerlomme, materiale Messing
Godkendelsesstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 5 m
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 90 °C
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-dossier produktnavn AVT1
Temperaturføler, diameter [mm] 16 mm
Temperaturføler, længde [mm] 210 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 40 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] -10 °C
Tidskonstant [sek] 50 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVT

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality