+ forsyning |
Stift 1 |
- Fælles |
Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat |
20 stk. |
Bem. til godkendelse |
UL-873 |
China RoHS compliance |
Yes |
Egensikker |
Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. |
EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse |
Pg 9 |
Elektrisk tilslutning |
Angular connector |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] |
28 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] |
9 V |
Godkendelse |
cURus |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationalt varenummer |
5702423287314 |
Kapsling (IP) |
IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] |
80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] |
0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] |
176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] |
32 °F |
Krav til fejlmålinger |
Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
80 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
176 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
32 °F |
Membran |
Nej |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] |
1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS |
1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-4 °F |
Overtryk, maks. [bar] |
75 bar |
Overtryk, maks. [psi] |
1088 psi |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Tryktransmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdæmper |
No |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Referencetemperatur [°C] |
20 °C |
Referencetemperatur [°F] |
68 °F |
Responstid, maks. [ms] |
4 ms |
Specif. nøgle |
MBS 1900-1611-A1GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
28 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] |
3 % |
Tryk han/hun |
Han |
Trykenhed ref. |
Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] |
4 bar |
Trykområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] |
58.02 psi |
Trykområde [psi] [Min.] |
0 psi |
Tryktilslutn. note |
A |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. |
1/4 |
Tryktilslutn. type |
G |
Tryktilslutning HEX [mm] |
24 mm |
Type |
MBS 1900 |
Udgang sign. |
Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] |
20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes |