Tryktransmitter, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
064G6563
Dette produkt er udgået.
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2416-C2GB04-2
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1900-2416-C2GB04-2
Bruttovægt | 0.048 Kilogram |
Nettovægt | 0.045 Kilogram |
Volume | 0.114 Liter |
EAN nr. | 5702423287345 |
Bruttovægt | 0.048 Kilogram |
Nettovægt | 0.045 Kilogram |
Volume | 0.114 Liter |
EAN nr. | 5702423287345 |
+ forsyning | Stift 2 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 1 |
Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
Bem. til godkendelse | UL-873 |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423287345 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 75 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
Specif. nøgle | MBS 1900-2416-C2GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 362.59 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 24 mm |
Type | MBS 1900 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 2 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 1 |
Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
Bem. til godkendelse | UL-873 |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
Godkendelse | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423287345 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 75 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 1088 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 20 °C |
Referencetemperatur [°F] | 68 °F |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
Specif. nøgle | MBS 1900-2416-C2GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 25 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 362.59 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 24 mm |
Type | MBS 1900 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Yes |