Tryktransmitter, MBS 8250, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi
064G1131
Dette produkt er udgået.
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 8250-9716-C2AC04-0
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MBS 8250-9716-C2AC04-0
Bruttovægt | 0.065 Kilogram |
Nettovægt | 0.06 Kilogram |
Volume | 0.097 Liter |
EAN nr. | 5702428844208 |
Bruttovægt | 0.065 Kilogram |
Nettovægt | 0.06 Kilogram |
Volume | 0.097 Liter |
EAN nr. | 5702428844208 |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428844208 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -20 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -4 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 105 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 221 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 960 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 13924 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 25 °C |
Referencetemperatur [°F] | 77 °F |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MBS 8250-9716-C2AC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 1 % |
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%] | 0.2 % |
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%] | 0.2 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 159 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 2306.1 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MBS 8250 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428844208 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -20 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -4 °F |
Krav til fejlmålinger | Nej |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS [%] | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 105 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 221 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 960 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 13924 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Referencetemperatur [°C] | 25 °C |
Referencetemperatur [°F] | 77 °F |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MBS 8250-9716-C2AC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 1 % |
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%] | 0.2 % |
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%] | 0.2 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 159 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 2306.1 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MBS 8250 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Yes |