Tryktransmitter, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
063G2889
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3611-A0GB04
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3611-A0GB04
Bruttovægt | 0.073 Kg |
Nettovægt | 0.054 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN nr. | 5715162294864 |
Bruttovægt | 0.073 Kg |
Nettovægt | 0.054 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN nr. | 5715162294864 |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Bristetryk [bar] | 4000 bar |
Bristetryk [psig] | 58000 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | DIN EN 175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Identisk produkt | 063G5889 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 212 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 1200 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 17400 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MBS 1650-3611-A0GB04 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 400 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 5800 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MBS 1650 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
Bristetryk [bar] | 4000 bar |
Bristetryk [psig] | 58000 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | DIN EN 175301-803 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 8 V |
Identisk produkt | 063G5889 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 212 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 1200 bar |
Overtryk, maks. [psig] | 17400 psig |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 1 ms |
Specif. nøgle | MBS 1650-3611-A0GB04 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] | 400 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 5800 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | A |
Tryktilslutn. std. | DIN 3852-E |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 22 mm |
Type | MBS 1650 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |