Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
063G2114 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, MEP 2650, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, MEP 2650, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
063G2114
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04