Pressure transmitter, MBS 1300, 0 bar - 6.8 bar, 0 psi - 100 psi

063G1459

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/8-27, Specification key: MBS 1300-5816-C3AC02-2

Produktdetails

Gross weight 0.057 Kilogram
Net weight 0.045 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702423275175

 

+ Ausgang Anschluss 4
+ forsyning Stift 2
- Fælles Stift 1
Anmerkungen AUSGANG 2: Anschluss 3
Antal pr. pakkeformat 48 stk.
Bristetryk [bar] 200 bar
Bristetryk [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druckanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Max. Überlastdruck [bar] 14 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [psig] 203 psig
Pakkeformat Multipak
Pin surface material Au
Pressure connection size 1/8-27
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdæmper No
Ratiometrisk [V] [Maks.] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min.] 0.5 V
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Responstid, maks. [ms] 1 ms
Specif. nøgle MBS 1300-5816-C3AC02-2
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 6.8 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 100 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Typ MBS 1300
Udgang sign. Ratio metric
Zulassung CE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality