Ventilatorhastighedsregulator, RGE
061H3048
Fabriksindstilling [bar]: 32.00, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 9.0, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16.00, Typebetegnelse: RGE-Z1L6-7DS
Fabriksindstilling [bar]: 32.00, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 9.0, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39.00, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16.00, Typebetegnelse: RGE-Z1L6-7DS
Bruttovægt | 0.42 Kilogram |
Nettovægt | 0.419 Kilogram |
Volume | 0.998 Liter |
EAN nr. | 5702428275705 |
Bruttovægt | 0.42 Kilogram |
Nettovægt | 0.419 Kilogram |
Volume | 0.998 Liter |
EAN nr. | 5702428275705 |
Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 2 stk. |
Bristetryk [bar] | 131 bar |
Bristetryk [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 32 bar |
Fabriksindstilling [psig] | 464 psig |
Faser | 1 |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 200 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE UKCA |
Hus | LUKKET |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af min. hastighed [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Kapilarrørslængde [in] | 35.4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 900 mm |
Kapsling (IP) | IP54 |
Kølemidler |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 47 bar |
Maks. strømudgang/-fase [A] | 2 A |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
P-bånd, maks. [bar] | 9 bar |
P-bånd, maks. [psi] | 131 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Ventilatorhastighedsregulator |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 39 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 16 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 3.9 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.6 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 566 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 232 psig |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
Tryk indgang intern/ekstern | Indre |
Tryk indgangsforb. std. | DIN 8906 |
Tryk indgangsforb. type | Flare |
Tryktilslutn. note | Med Schrader |
Type | RGE |
Typebetegnelse | RGE-Z1L6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 2 stk. |
Bristetryk [bar] | 131 bar |
Bristetryk [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 32 bar |
Fabriksindstilling [psig] | 464 psig |
Faser | 1 |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 200 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE UKCA |
Hus | LUKKET |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indstilling af min. hastighed [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Kapilarrørslængde [in] | 35.4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 900 mm |
Kapsling (IP) | IP54 |
Kølemidler |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 47 bar |
Maks. strømudgang/-fase [A] | 2 A |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
P-bånd, maks. [bar] | 9 bar |
P-bånd, maks. [psi] | 131 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Ventilatorhastighedsregulator |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produkttilbehør | Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 39 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 16 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] | 3.9 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] | 1.6 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 566 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 232 psig |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/4 |
Tryk indgang intern/ekstern | Indre |
Tryk indgangsforb. std. | DIN 8906 |
Tryk indgangsforb. type | Flare |
Tryktilslutn. note | Med Schrader |
Type | RGE |
Typebetegnelse | RGE-Z1L6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |