Pressostat, CKB

061Z1003

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 143.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.214 Kilogram
Nettovægt 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN nr. 5702424504755

 

Antal pr. pakkeformat 25 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. komment. DIN plug not included
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse CE 0035
TÜV
Højere aktivt tryk [bar] 48 bar
Højere aktivt tryk [psi] 696 psi
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kølemidler R744
Lavere aktiv. tryk [bar] 38 bar
Lavere aktiv. tryk [psi] 551 psi
Maks. Arbejdstryk [psig] 2074 psig
Maks. driftstryk [bar] 143 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Reset Auto
Specif. nøgle CKB-2UCLA1003
Tryk han/hun Hun
Tryk område, kategori Højt tryk
Tryktilslutn. note Deflator
Tryktilslutn. str. 1/4 in
Tryktilslutn. type Flare
Type CKB
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality