Spole til magnetventil, NEV, 0.3 m, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Industripakke

061N4121

Husets materiale: Polymer

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.129 Kilogram
Nettovægt 0.129 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN nr. 5702428268554

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Driftsklar Nej
Energiforbrug [W] 7 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 115 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse UL
Husets materiale Polymer
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse 105
Kabel 11 in
Kabellængde [m] 0.3 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Leder farve Sort
Max. omgivelses temp. 80 °C
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn EV/PV solenoid valves
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spole Ja
Spoletemperatur, maks. [°C] 125 °C
Spoletemperatur, maks. [°F] 257 °F
Type NEV
Typebetegnelse NEV-MOAE518UT1
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality