Spole til magnetventil, NEV, 0.6 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240, Industripakke

061N4061

Husets materiale: Polymer

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.18 Kilogram
Nettovægt 0.171 Kilogram
Volume 1.035 Liter
EAN nr. 5702428269018

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Energiforbrug [W] 7 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
UKCA
VDE
Husets materiale Polymer
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 23.6 in
Kabellængde [m] 0.6 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Leder farve Blå
Max. omgivelses temp. 80 °C
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn EV/PV solenoid valves
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-dossier produktnavn Four-way valve(1)
Spole Ja
Spoletemperatur, maks. [°C] 130 °C
Spoletemperatur, maks. [°F] 266 °F
Type NEV
Typebetegnelse NEV-MOAJ503C1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality