Magnetventil, NEV, Industripakke

061N2001

Husets materiale: Messing, Kv-værdi [m³/h]: 0.08

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.052 Kilogram
Nettovægt 0.049 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN nr. 5702428269612

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Afgangsstørrelse [mm] 6.35 mm
Afgangstilslutning Solder
Antal pr. pakkeformat 200 stk.
Bristetryk [bar] 132 bar
Bristetryk [psig] 1914 psig
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 0.1 gal/min
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.08 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
Maks. Arbejdstryk [psig] 479 psig
Maks. driftstryk [bar] 33 bar
Maks. OPD [bar] 20.6 bar
Maks. OPD [psig] 299 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Industripakke
Portstørrelse [mm] 1.9 mm
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77
SCIP-dossier produktnavn Solenoid valve body
Spole Nej
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] 1.96 nm
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] 1.47 nm
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilgangsstørrelse [mm] 6.35 mm
Tilslutningstype Solder
Type NEV
Typebetegnelse NEV-202DXF
Ventildesign 90° angle
Ventildrift NC

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality