Tryktransmitter, NSK, 1.00 bar - 46.00 bar

061H5121

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE046I-U005

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.05 Kilogram
Nettovægt 0.049 Kilogram
Volume 0.108 Liter
EAN nr. 5702428274920

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] DC 5 V
Identisk produkt 061H5123
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Nøjagtighed, Max. ±FS 1.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Overtryk, maks. [bar] 50 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Ratiometrisk [V] [Maks.] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min.] 0.5 V
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP-dossier nr. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dossier produktnavn NSK Series
Specif. nøgle NSK-BE046I-U005
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 46 bar
Trykområde [bar] [Min.] 1 bar
Tryktilslutn. note Med Schrader-åbner
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 14 mm
Type NSK
Udgang sign. Ratio metric