Flowkontakt, FQS

061H4005

Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1", Medie: Glykol; Ferskvand; Neutral brine, Tilslutningstype: Gevind, Kontaktfunk.: SPDT

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.688 Kilogram
Nettovægt 0.672 Kilogram
Volume 2.444 Liter
EAN nr. 5702428275378

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Bristetryk [bar] 48 bar
Bristetryk [psig] 696 psig
CE-mærket Yes
Decr adj DN100/4 i [l/min] [Maks.] 940 l/min
Decr adj DN100/4 i [l/min] [Min.] 200 l/min
Decr adj DN125/5 i [l/min] [Maks.] 1120 l/min
Decr adj DN125/5 i [l/min] [Min.] 350 l/min
Decr adj DN150/6 i [l/min] [Maks.] 1700 l/min
Decr adj DN150/6 i [l/min] [Min.] 530 l/min
Decr adj DN25/1 i [l/min] [Maks.] 45 l/min
Decr adj DN25/1 i [l/min] [Min.] 18 l/min
Decr adj DN32/1-1/4 i [l/min] [Maks.] 100 l/min
Decr adj DN32/1-1/4 i [l/min] [Min.] 43 l/min
Decr adj DN40/1-1/2 i [l/min] [Maks.] 140 l/min
Decr adj DN40/1-1/2 i [l/min] [Min.] 63 l/min
Decr adj DN50/2 i [l/min] [Maks.] 250 l/min
Decr adj DN50/2 i [l/min] [Min.] 50 l/min
Decr adj DN65/2-1/2 i [l/min] [Maks.] 565 l/min
Decr adj DN65/2-1/2 i [l/min] [Min.] 105 l/min
Decr adj DN80/3 i [l/min] [Maks.] 850 l/min
Decr adj DN80/3 i [l/min] [Min.] 100 l/min
Diameterområde for rør Ø [in] [Maks.] 6 in
Diameterområde for rør Ø [in] [Min.] 1 in
Diameterområde for rør Ø [mm] [Maks.] 150 mm
Diameterområde for rør Ø [mm] [Min.] 25 mm
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse CE
UKCA
Hus VANDTÆT
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPDT
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. gennemstrømningshastighed [m/s] 2 m/s
Medie Ferskvand
Glykol
Neutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 5 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 41 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Flowkontakt
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilslutningstype Gevind
Tryktilslutn. str. 1"
Tryktilslutn. type R
Type FQS
Typebetegnelse FQS-W30G
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Øg jus DN100/4 i [l/min] [Maks.] 950 l/min
Øg jus DN100/4 i [l/min] [Min.] 210 l/min
Øg jus DN125/5 i [l/min] [Maks.] 1140 l/min
Øg jus DN125/5 i [l/min] [Min.] 380 l/min
Øg jus DN150/6 i [l/min] [Maks.] 1800 l/min
Øg jus DN150/6 i [l/min] [Min.] 570 l/min
Øg jus DN25/1 i [l/min] [Maks.] 50 l/min
Øg jus DN25/1 i [l/min] [Min.] 21 l/min
Øg jus DN32/1-1/4 i [l/min] [Maks.] 102 l/min
Øg jus DN32/1-1/4 i [l/min] [Min.] 46 l/min
Øg jus DN40/1-1/2 i [l/min] [Maks.] 145 l/min
Øg jus DN40/1-1/2 i [l/min] [Min.] 68 l/min
Øg jus DN50/2 i [l/min] [Maks.] 255 l/min
Øg jus DN50/2 i [l/min] [Min.] 58 l/min
Øg jus DN65/2-1/2 i [l/min] [Maks.] 570 l/min
Øg jus DN65/2-1/2 i [l/min] [Min.] 120 l/min
Øg jus DN80/3 i [l/min] [Maks.] 880 l/min
Øg jus DN80/3 i [l/min] [Min.] 115 l/min

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality