Ventilatorhastighedsregulator, XGE-6C

061H3160

Fabriksindstilling [bar]: 28, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 7, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 22, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Typebetegnelse: XGE-6C

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.272 Kilogram
Nettovægt 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN nr. 5702428275538

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 131 bar
Bristetryk [psig] 1900 psig
CE-mærket Yes
Dele inkl. Plug
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 28 bar
Fabriksindstilling [psig] 406 psig
Faser 1
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 200 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Hus LUKKET
Indeholder batterier No
Indstilling af min. hastighed [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 681 psig
Maks. driftstryk [bar] 47 bar
Maks. strømudgang/-fase [A] 3 A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
P-bånd, maks. [bar] 7 bar
P-bånd, maks. [psi] 101 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Electronic controllers
Produktnavn Ventilatorhastighedsregulator
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 39 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 22 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 3.9 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 2.2 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 566 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 319 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4
Tryk indgang intern/ekstern Indre
Tryk indgangsforb. std. DIN 8906
Tryk indgangsforb. type Flare
Tryktilslutn. note Med Schrader
Type XGE
Typebetegnelse XGE-6C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality