Ventilatorhastighedsregulator, XGE-EC

061H3147

Fabriksindstilling [bar]: 28, P-bånd, maks. [bar]: 7, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 22, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Typebetegnelse: XGE-6SI-E

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.262 Kilogram
Nettovægt 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN nr. 5702428531603

 

Antal pr. pakkeformat 60 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 28 bar
Fabriksindstilling [psig] 406 psig
Forsyningsspænding [V] DC 10 V
Godkendelse CE
UKCA
Hus LUKKET
Identisk produkt 061H3247
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R407H
R410A
R449B
Maks. Arbejdstryk [psig] 681 psig
Maks. driftstryk [bar] 47 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
P-bånd, maks. [bar] 7 bar
P-bånd, maks. [psi] 101 psi
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Electronic controllers
Produktnavn Ventilatorhastighedsregulator
Produkttilbehør Nej
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 39 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 22 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 3.9 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 2.2 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 566 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 319 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4
Supply voltage [V] DC 10 V
Tryk indgang intern/ekstern Indre
Tryk indgangsforb. std. DIN 8906
Tryk indgangsforb. type Flare
Tryktilslutn. note Med Schrader
Type XGE-EC
Typebetegnelse XGE-6SI-E

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality