Ventilatorhastighedsregulator, XGE-4CB

061H3142

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 10, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 25, Typebetegnelse: XGE-4CB

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.28 Kilogram
Nettovægt 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN nr. 5702428275569

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 131 bar
Bristetryk [psig] 1900 psig
CE-mærket Yes
Dele inkl. Plug
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 19 bar
Fabriksindstilling [psig] 276 psig
Faser 1
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 200 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Hus LUKKET
Identisk produkt 061H3103
061H3143
Indeholder batterier No
Indstilling af min. hastighed [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 681 psig
Maks. driftstryk [bar] 47 bar
Maks. strømudgang/-fase [A] 3 A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
P-bånd, maks. [bar] 6 bar
P-bånd, maks. [psi] 87 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Electronic controllers
Produktnavn Ventilatorhastighedsregulator
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 25 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 10 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 2.5 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 1 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 363 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 145 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4
Tryk indgang intern/ekstern Ekstern
Tryk indgangsforb. std. DIN 8906
Tryk indgangsforb. type Flare
Type XGE
Typebetegnelse XGE-4CB

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality